Rolamentos rígidos de esferas SKF para temperaturas elevadas

Confiabilidade nas condições mais extremas

Os rolamentos rígidos de esferas SKF para temperaturas elevadas podem frequentemente eliminar a necessidade de especificas rolamentos especiais dispendiosos ou lubrificantes caros. Eles podem ser usados em inúmeras aplicações industriais, incluindo rodas de vagões de fornos, rolos de suporte, arranjos gerais de rodas, e outros equipamentos nos quais os rolamentos estarão sujeitos a demandas de temperaturas.

 

Dependendo do tipo, os rolamentos rígidos de esferas da SKF para temperaturas elevadas apresentam a tecnologia pioneira de gaiola em grafite, que contribui para estender a vida útil e reduzir a manutenção; os lubrificantes especiais permitem operar nas temperaturas mais elevadas, de 150 °C (238 °F) até to 350 °C (662 °F); os projetos com duas placas de proteção protegem contra contaminantes sólidos e ajudam a reter o lubrificante; e os materiais ecológicos não emitem gases ou vapores perigosos, mesmo nas temperaturas máximas.
SKF logo