Rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF – VA405 & VA406

Projetado para peneiras vibratórias

Máquinas com movimentos intrinsecamente excêntricos, como peneiras vibratórias, exigem projetos e materiais de rolamentos altamente robustos para atingir todo o seu potencial de ciclo de vida. Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer VA405 ou VA406 ajudam a maximizar a vida útil do rolamento para aplicações de peneiras vibratórias de diversas maneiras.

Suporta níveis de vibração de 5 g

Os rolamentos autocompensadores de rolos padrão da SKF Explorer são comprovadamente eficazes em níveis de vibração < 5g. Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer VA405 ou VA406 podem lidar com níveis de vibração superiores a 5 g. Eles podem suportar acelerações consideravelmente mais altas que os rolamentos padrão correspondentes.


Como todos os rolamentos SKF Explorer, os rolamentos autocompensadores de rolos VA405 ou VA406 também têm geometria interna aprimorada e procedimentos de manufatura, que ajudam a estender consideravelmente a vida útil do rolamento.


Esses rolamentos possuem um robusto sistema de gaiola em três peças, maior folga radial interna e maior precisão dimensional. Além disso, o VA406 possui um furo revestido com PTFE, o que praticamente elimina a corrosão por atrito no eixo. Os rolamentos VA405 e 406 trabalham em temperaturas operacionais mais baixas que os rolamentos convencionais, o que ajuda a aumentar a vida útil do lubrificante.

  • Vida útil estendida do lubrificante
  • Menor tempo de parada não programada
  • Manutenção reduzida
  • Mais confiabilidade do equipamento
  • Maior produtividade

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Altos níveis de produtividade
  • níveis de ruído e vibração reduzidos;
  • Excelente resistência ao desgaste

SKF Explorer VA405 in vibrating screens

SKF logo