Vedações do tipo labirinto sem contato SKF

Proteção resistente com pouco ou nenhum atrito

Considerando a exposição constante à poeira abrasiva, as peneiras vibratórias precisam de soluções resistentes de vedação de rolamento que possam manter a contaminação do lado de fora e o lubrificante do lado de dentro. No entanto, a intensa vibração e cargas pesadas que as peneiras também sofrem podem aumentar o atrito dos rolamentos, encurtando a possível vida útil dos rolamentos.

As vedações do tipo labirinto sem contato SKF oferecem uma solução ideal. Além de excluir a contaminação de modo tão eficaz quanto as vedações de contato ou de retentor, as vedações do tipo labirinto sem contato SKF operam com pouco ou nenhum atrito. Qual o resultado? Maior vida útil e confiabilidade.
SKF logo