Rolamentos de esferas de quatro pontos de contato SKF

Material e modelos robustos

Rolamento de esferas de contato angular
Os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato SKF apresentam um número de inovações otimizadas de modelo que lhes permitem trabalhar de forma mais confiável e por mais tempo, enquanto reduzem o nível de calor, ruído e vibração.

Os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato SKF passaram por um tratamento térmico exclusivo da SKF para fornecer força, rigidez e resistência incomparáveis. Uma gaiola em latão aprimorada é mais leve para reduzir as forças de inércia e fornecer melhor orientação das esferas. Gaiolas plásticas leves feitas de PEEK com a durabilidade e o desempenho das gaiolas de latão também estão disponíveis.

Um recesso do ressalto no anel interno do rolamento facilita a desmontagem e melhora a lubrificação adicional, enquanto que uma transição remodelada no ressalto da pista permite aos rolamentos carregar cargas axiais maiores.
  • Prolongar a vida útil do rolamento
  • Gerenciar cargas axiais mais pesadas
  • Reduzir o consumo de combustível
  • Reduzir os níveis de ruído e vibração
  • Reduzir o calor gerado pelo rolamento
SKF logo