Rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer

Vedados para proteção e muito mais

Os rolamentos nas máquinas de mineração operam em condições rigorosas e podem ser expostos a cargas pesadas, cargas de choque, vibração e contaminação. Com sua alta capacidade de carga e baixo atrito operacional, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer podem lidar com tudo isso e muito mais.

A variação vedada dos rolamentos autocompensadores de rolos Explorer da SKF mantém o lubrificante do lado de dentro e a contaminação do lado de fora. Eles também podem reduzir ou eliminar a necessidade de vedações de mancais taconite externas dispendiosas e que consomem espaço.

De furadeiras a fornos e transportadores, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer podem ajudar a cortar custos e estender a vida útil dos rolamentos para as máquinas em todos os estágios da produção da mineração e da fabricação de cimento.

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Altos níveis de produtividade
  • níveis de ruído e vibração reduzidos;
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo