Rolamentos rígidos de esferas SKF com eficiência energética
Redução de perda de potência em sistemas acionados por motor

Perda por atrito é perda de energia
Isso torna os rolamentos componentes ecológicos por padrão – reduzindo o atrito, os rolamentos reduzem o total de energia que as máquinas exigem. Os rolamentos rígidos de esferas com eficiência energética SKF levam essa vantagem inerente a um novo nível.30 % menos atrito com os rolamentos de nova geração
Através da geometria interna otimizada, uma exclusiva gaiola de polímero e graxa de baixo atrito, os rolamentos rígidos de esferas de eficiência energética SKF exibem torque de atrito, ou perda por atrito, significativamente menor que rolamentos convencionais, o que significa 30% ou mais de redução, dependendo do tamanho do rolamento e das condições da aplicação.Com base nas principais áreas de competência da SKF, que incluem rolamentos, vedações e sistemas de lubrificação, e usando as avançadas ferramentas de modelagem da SKF para reduzir todas as fontes de atrito, os engenheiros da SKF criaram uma nova geração de rolamentos rígidos de esferas.