Kit de monitoramento de som de rolos SKF

Detecção precoce de falhas na polia de transportadores

Falhas na polia dos transportadores são uma causa comum de danos à correia e paralisações da produção. Se não forem verificadas, as polias com falha causam incêndios na correia e outros riscos de segurança. A detecção precoce é essencial para otimizar a manutenção e a produtividade. Fácil de usar, apresentando um dispositivo de monitoramento portátil, o Kit Idler Sound Monitor da SKF pode detectar falhas antes de qualquer outro método.

Detecção segura em até três metros de distância

Usando tecnologia de envelope acústico, o Kit Idler Sound Monitor da SKF processa sons audíveis e inaudíveis para detectar as pressões exclusivas de som produzidas por rolos esticadores defeituosos.

O Kit Idler Sound Monitor da SKF opera com fones de ouvido e com apenas uma mão, portanto, os usuários podem se concentrar no posicionamento seguro da mão livre e dos pés. A unidade permite detecção contínua em até três metros de distância em um ritmo de dois quilômetros por hora, então os usuários podem permanecer a uma distância segura dos transportadores em movimento.
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Evite consertos dispendiosos e perigosos na correia
  • Reduza a perda de produção
  • Reduzir os riscos de segurança para os trabalhadores
  • Complementa seu programa de confiabilidade direcionada pelo operador

SKF Idler Sound Monitor Kit

SKF logo