Solução integrada para roletes intermediários

Essa solução robusta para rolos de esteiras transportadoras da SKF proporciona redução de atrito e ajuda a evitar a entrada de contaminantes nos rolamentos para obter uma vida útil estendida. Leve e pronto para instalar, a unidade reduz o tempo de espera da montagem e aumenta a produtividade.

Projeto compacto e otimizado

O rolete intermediário unificado é um kit de montagem compacto. Ele consiste em um rolamento rígido de esferas com vedações especiais e graxa. São vedações de labirinto especialmente desenvolvidas e de alto desempenho. O rolamento tem uma precisão de giro muito boa e uma distância otimizada entre o rolamento e a extremidade do eixo.

  • Fácil de montar e desmontar
  • Melhor exclusão de contaminações
  • níveis de ruído e vibração reduzidos;
  • Sem necessidade de soldagem
  • Sem deformação do mancal ou do tubo
  • Deflexão do eixo reduzida
  • Custos reduzidos de energia
  • Vida útil da correia estendida
  • O eixo podem ser diminuído para deflexões existentes
SKF logo