Esteiras transportadoras graneleiras

Movimentação de materiais diversos sob condições rigorosas

Seja no transporte de carvão bruto ou metais em uma mina, ou de materiais e produtos acabados em um porto, as esteiras transportadoras pesadas (ou a granel) suportam contaminantes abrasivos, sob condições de umidade e sujeira que desafiam a confiabilidade do componente.

Diferentemente das esteiras transportadoras médias, as esteiras transportadoras pesadas são aplicações de baixa rotatividade; por isto, altas velocidades de rotação e temperaturas operacionais não costumam ser fatores que afetam o desempenho. Mas temperaturas externas, cargas pesadas, cargas de choque e contaminação podem reduzir significativamente a vida útil dos rolamentos e de outros componentes.

Simplifique com a SKF
De correntes e correias a rolamentos e motores, a SKF oferece soluções para todo o sistema de esteiras transportadoras. As ferramentas e tecnologias SKF apresentam uma variedade de soluções de rolamentos, vedações, lubrificação e manutenção para ajudar as esteiras transportadoras a funcionar com maior produtividade e rentabilidade.

Soluções SKF para transportadores

SKF solutions for conveyors

SKF logo