Rolamentos de rolos cilíndricos Explorer SKF e rolamentos de rolos toroidais CARB

Duas soluções confiáveis para redutores de engrenagens planetárias

Os rolamentos montados dentro de engrenagens planetárias são componentes fundamentais das transmissões planetárias. A SKF oferece duas soluções confiáveis em rolamentos de engrenagens planetárias: Rolamentos de rolos cilíndricos Explorer SKF e rolamentos de rolos toroidais CARB.

Para ambos os tipos de rolamento, a integração do rolamento nos pinhões planetários, aliada à elevada capacidade de carga, permite projetos de redutores de engrenagens planetárias mais compactos e eficientes e soluções mais econômicas, como um todo.

A montagem fácil do rolamento de rolos cilíndricos resulta em menos paralisações, contribuindo para um alto nível de produtividade. O risco minimizado de montagem incorreta também aumenta a confiabilidade como um todo.

O rolamento de rolos toroidais CARB, principalmente por sua insensibilidade ao desalinhamento, ajuda a reduzir as falhas por corrosão alveolar da engrenagem solar, otimizando assim o desempenho de todo o sistema planetário.

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Todos os rolamentos CARB foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Altos níveis de produtividade
  • níveis de ruído e vibração reduzidos;
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo