Melhore o conforto e a produtividade do operador

Coroa de orientação

As soluções em escavadeiras, escavadeiras rotativa e empilhadeiras-recuperadoras são vitais para o desempenho e a confiabilidade das máquinas. As soluções em rolamentos giratórios SKF estão disponíveis em diversos modelos para satisfazer os requisitos de miniescavadeiras, bem como de pás mecânicas gigantes.


Devido à sua alta capacidade de carga e grande resistência a momentos de curva com raio reduzido, elas melhoram a confiabilidade de máquina, o conforto do operador e a precisão do trabalho e, consequentemente, aumentam a produtividade da escavadeira.


Qual é o resultado? Maior confiabilidade e menos quebras. Com um sistema de lubrificação centralizado da SKF, as soluções em rolamentos giratórios SKF se tornam ainda mais eficientes.

Coroas de orientação SKF

Solução compacta e econômica que pode substituir configurações de vários rolamentos

Os rolamentos giratórios são rolamentos grandes desenvolvidos especificamente para acomodar movimentos de oscilação. Eles são compostos de um anel interno e um anel externo, um dos quais normalmente incorpora uma engrenagem. As pistas do rolamento, em conjunto com os elementos rolantes (e gaiolas ou espaçadores), são desenvolvidos para acomodar cargas, atuando unicamente ou em conjunto, e em qualquer direção.

Vedações de borracha sintética integrados protegem com eficiência o rolamento contra a entrada de material estranho e impedem que a graxa escape. Em comparação com o arranjo de pivô tradicional, as coroas de orientação podem ter vantagens funcionais e de modelo.

O conjunto é muito mais compacto, e seu centro oco permite a instalação de mecanismos de acionamento e a passagem de vários dispositivos de controle; as superestruturas da parte rotativa são mais facilmente acessíveis. A pequena diferença de altura do anel dentado e o anel não dentado reduz a projeção do pinhão de acionamento. 
SKF logo