Carregadores

Turnos longos e elementos rigorosos

A manutenção de caminhões de transporte para mineração carregados de minério aumenta as exigências sobre os componentes das máquinas dos carregadores.

O transporte de cargas frontais pesadas com paradas, partidas e mudanças de direção frequentes pode levar a falhas nos rolamentos em função de cargas de choque, vibração, perda de lubrificação ou contaminação. A manutenção dos carregadores tende a ser baseada em tempo, por isso, componentes de acionamento rigoroso devem permanecer em funcionamento até o próximo intervalo de manutenção agendado.
A SKF pode ajudar
As soluções SKF podem ajudar a manter carregadores em operação, apesar da poeira, aspersão de água, cargas de choque pesadas, vibração, etc.

Soluções SKF para carregadeiras

SKF logo