Acoplamentos OK SKF

Reduza os tempos de conexão de eixos e flanges

A montagem e a desmontagem de acoplamentos de eixo podem ser operações demoradas, levando horas ou até mesmo dias para serem concluídas. Os acoplamentos OK SKF podem reduzir significativamente o tempo necessário para conectar eixos rotativos e flanges em equipamentos de mineração pesados e máquinas de cimento.

 

Um acoplamento OK SKF não requer um rasgo de chaveta no eixo ou no cubo para transferir os torques. Isso representa uma economia enorme e ajuda a evitar elevações de tensão no eixo. Esses acoplamentos incorporam uma bucha interna cônica fina, desenvolvida para se ajustar sobre o eixo, e uma bucha externa grossa, com uma conicidade correspondente na bucha interna. Injeta-se óleo sob alta pressão entre as superfícies conjugadas e a bucha externa é deslocada contra a bucha interna, através de um macaco hidráulico integrado. Uma vez posicionadas corretamente, a pressão do óleo é liberada e o poderoso ajuste interferente resultante permite a transmissão de torques elevados.

  • Instalação sem chaveta fácil, segura e rápida
  • Desempenho aprimorado do equipamento
  • Vida útil estendida
  • Redução dos custos de manutenção
  • Redução do tempo médio para reparar (MTTR, Mean Time to Repair)
SKF logo