Unidade codificadora de rolos SKF

Tecnologia de sensores integrada nos rolamentos permite posicionamento automático do mastro

Utilizada para controle de comprimento ou altura de mastros, a unidade codificadora de rolos SKF facilita o posicionamento automático do mastro em veículos industriais. Sensores eletrônicos integrados na altura ou largura, bem como velocidade e aceleração, do mastro da medida do rolamento. Conforme o mastro é levantado e abaixado, a unidade envia um sinal para um controlador. O sinal é interpretado em medidas exatas que podem ser exibidas digitalmente.

 

A unidade codificadora de rolos da SKF combina a tecnologia de sensores inteligentes com a simplicidade do encapsulamento de componentes plug and play. Seu projeto compacto e robusto a torna indicada em condições de trabalho difíceis, com fortes vibrações e contaminação por pó.

 

A confiabilidade do sistema e a redução de custos são maximizadas devido ao baixo número de componentes utilizados. O mastro pode ser programado para uma variedade de alturas, permitindo que operadores menos experientes trabalhem com o máximo de eficiência, aumentando a produtividade ainda mais.
SKF logo