Módulo de vedação ROTOSTAT

Uma solução pronta para instalar para a vedação de eixos de manivelas posteriores

Ao combinar cinco componentes em um só, o módulo de vedação ROTOSTAT oferece uma solução pronta para instalar para vedação do eixo de manivelas posterior. Nessa posição, as vedações estáticas e rotativas são moldadas diretamente no retentor. A técnica é econômica e oferece menos peso, instalação fácil e maior qualidade de vedação por eliminar 50% dos caminhos de vazamento.

Need image PH_0000447.png
SKF logo