SKF Copperhead para equipamentos móveis

Identifique problemas, antes que ocorram paralisações nas máquinas móveis

O sistema de detecção de falhas SKF Copperhead para máquinas móveis monitora vibração, temperatura, velocidade e carga dos sistemas mecânicos do veículo durante sua operação. Robusto e compacto, esse sistema incorporado on-line ajuda a reduzir as exigências de manutenção ao mesmo tempo em que aumenta a disponibilidade e produtividade do veículo.

Acesse dados operacionais no mundo inteiro

O SKF Copperhead para máquinas móveis transmite dados essenciais que podem ser analisados no mundo inteiro através de um link baseado na Web, pela SKF ou por uma equipe treinada. O software amigável oferece um aviso precoce de possíveis problemas.

Detecta uma gama de falhas de maquinaria:
  • Peças soltas (peças alternativas soltas, peneiras soltas)
  • Desbalanceamento
  • Danos em engrenagens (engrenamento)
  • Danos em rolamentos
  • Falta de lubrificação
  • Impactos
  • Altas temperaturas
SKF logo