Desempenho e proteção

A oxidação preta de anéis e rolos (sufixo L4B) melhora a confiabilidade e o desempenho em aplicações altamente exigentes, especialmente sob condições de carga baixa e vibração. Além disso, ela fornece a proteção contra corrosão e melhora a adesão do lubrificante às superfícies. Portanto, é altamente recomendável usar a oxidação preta para rolamentos de rolos cônicos no eixo de alta velocidade e para rolamentos de rolos cilíndricos no estágio do eixo planetário e paralelo.
SKF logo