Soluções de vedação

Reduza o risco de contaminação de rolamentos e do ambiente oceânico

As soluções de vedação da SKF são desenvolvidas para proporcionar máxima proteção contra contaminantes e o ingresso de água do mar, ao mesmo tempo em que retêm o lubrificante. Para lidar com o ambiente rigoroso ao qual os conversores de energia das correntes são expostos, a SKF oferece soluções de vedação com excelente resistência química contra a água do mar e lubrificantes com alta resistência ao desgaste. Sistemas de monitoramento sem fio para detectar vazamentos também estão disponíveis.

Projeto e materiais de alta qualidade

O conhecimento em engenharia no projeto de materiais e vedações permite que a SKF trabalhe com os clientes para desenvolver soluções de vedação padrão e personalizadas com redundância incorporada para todos os tipos de aplicações de rolamentos, como as usadas em redutores de engrenagens e geradores, ajudando a aumentar a confiabilidade total das máquinas.
Os materiais de alta qualidade das vedações da SKF oferecem:
  • Vida útil longa
  • Operação confiável
  • Manutenção limitada
SKF logo