Rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF

Maior capacidade de carga e confiabilidade

Redutores de engrenagens de turbinas demandam componentes que possam fornecer alta confiabilidade operacional e vida útil longa. Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF podem ajudar, pois combinam a máxima capacidade de carga de um rolamento com conjunto completo de rolos com o desempenho robusto de um rolamento com gaiola. Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF oferecem:
  • Menor consumo de energia
  • Maior capacidade de carga x rolamentos com gaiola padrão
  • Intervalos de manutenção estendidos
  • Menores níveis de ruído e vibração
SKF logo