Rolamentos INSOCOAT®

Correntes elétricas parasitas podem causar falhas no gerador

Em geradores – especialmente geradores de velocidade variável – correntes elétricas parasitas geralmente passam pelos rolamentos. Os danos podem ser graves, acabando por causar falha prematura do rolamento e quebras no gerador.

Proteja os rolamentos e o tempo de funcionamento com a SKF

Os rolamentos INSOCOAT® da SKF podem ajudar a prevenir os efeitos de correntes elétricas prejudiciais. Combinando uma função de rolamento e isolamento elétrico em uma única solução, os rolamentos INSOCOAT® são mais econômicos do que outros métodos de isolamento.
Através de um processo exclusivo, uma camada de óxido de alumínio é aplicada às superfícies externas do anel interno ou externo do rolamento, proporcionando um isolamento que é praticamente insensível ao calor, umidade e produtos químicos. O desempenho e a precisão de giro dos rolamentos são idênticos aos dos rolamentos não isolados padrão e nenhuma precaução de montagem adicional é necessária.
As vantagens dos rolamentos INSOCOAT® incluem:
  • Praticamente nenhuma falha prematura do rolamento causada por correntes elétricas
  • Maior tempo de funcionamento da turbina
  • Redução dos custos de manutenção
  • Disponibilidade global com entregas rápidas e seguras
SKF logo