Sistemas de lubrificação

Sistema de lubrificação automática para maior confiabilidade

Os sistemas de lubrificação SKF oferecem aos dispositivos maremotrizes a quantidade exata do lubrificante apropriado nas posições certas e no momento certo.
Muito simples ou extremamente complexos, os sistemas de lubrificação SKF ajudam a aumentar a confiabilidade e a disponibilidade. Por meio de uma lubrificação adequada, os componentes críticos são protegidos e a vida útil dos equipamentos, ampliada. Além disso, com os sistemas de lubrificação SKF, o impacto ambiental é minimizado, pois se evita lubrificação excessiva.

Simplificando, ainda mais, a manutenção

Os sistemas de lubrificação SKF podem ser facilmente integrados com sistemas de monitoramento da condição SKF para simplificar ainda mais a manutenção e aumentar a confiabilidade. Essa combinação proporciona aos operadores uma visão completa do sistema de lubrificação.
SKF logo