Monitoramento remoto
Reduza as paradas de máquina com o monitoramento da condição da SKF

A SKF oferece serviços de monitoramento da condição e de gestão da confiabilidade a partir de nossos centros de diagnóstico remoto em todo o mundo. Nossos produtos e serviços estabelecidos de monitoramento da condição para os setores de petróleo e gás offshore, naval e de energia eólica podem ser utilizados com grande sucesso no emergente setor de energia maremotriz.
Por exemplo, o SKF WindCon, uma solução de monitoramento da condição proativa que possibilita a parques eólicos:
- Estender os intervalos de manutenção de turbinas
- Reduzir o tempo de parada não programada
- Prever a vida útil de turbinas remanescentes
- Reduzir os custos de operação por kWh
O sistema monitora as condições do componente em tempo real, permitindo que as decisões relacionadas à manutenção sejam baseadas nas condições reais da máquina. É possível interconectar o SKF WindCon com todos os principais sistemas de turbina e monitorar continuamente unidades individuais ou parques inteiros à distância com nosso software WebCon.