Manutenção baseada em condições

Reduza custos, otimizando as atividades de manutenção

A SKF pode ajudá-lo a tornar sua matriz de energia maremotriz o mais rentável possível. Uma maneira de fazer isso é ajudar você a mudar da manutenção baseada em tempo para uma estratégia de manutenção baseada em condições.
Manutenção baseada em condições significa que o trabalho de manutenção é realizado apenas quando necessário. Isso permite que você reduza drasticamente os gastos com manutenção. A SKF pode ajudar a aumentar a rentabilidade de uma única turbina ou da matriz por meio de técnicas variadas de otimização da manutenção, incluindo a manutenção centrada na confiabilidade (MCC).
SKF logo