Acoplamentos

Montagem rápida, simplificada e de alta precisão

O acoplamento hidráulico SKF OKCK oferece uma montagem rápida e fácil, apenas com a força do óleo. Não há necessidade de chaves pneumáticas vibratórias e barulhentas.
A montagem e desmontagem é quatro vezes mais rápida, em comparação com os acoplamentos mecânicos. Os tempos de montagem e desmontagem na fábrica são de menos de meia hora. O mesmo se aplica à montagem no local.
Além disso, a precisão é maior do que com acoplamentos mecânicos e o acoplamento é desenvolvido para criar uma pressão alta controlada contra os eixos, sem deixar qualquer ferramental permanentemente no local.

Parafusos Supergrip

Os parafusos Supergrip SKF representam "um salto quântico" no aperfeiçoamento da tecnologia para conexão de acoplamentos de flange rotativos.
Eles são muito mais rápidos e fáceis de instalar e remover em relação aos sistemas tradicionais de parafusos, reduzindo, assim, os custos de manutenção e as paradas de máquina.
Ao conectar seus acoplamentos com parafusos Supergrip, você elimina qualquer a incerteza quanto à duração da parada de máquina para remoção de parafusos. Não há a preocupação com possíveis parafusos emperrados ou presos nos furos. Você sabe que, assim que a tensão e a pressão de expansão forem liberadas, todos os parafusos deslizarão para fora tão facilmente quanto entraram.
SKF logo