Mancais

Reduza a manutenção e aumente a vida útil

Caixas de mancal personalizadas para aplicações de eixo principal podem ser modificadas conforme as dimensões do eixo e da estrutura. Elas também podem ser pintadas sob solicitação. Os mancais são equipados com uma vedação de labirinto de alta qualidade, oferecendo:
  • Vida útil longa
  • Operação confiável
  • Necessidade limitada de manutenção
Para mancais já fabricados, equipamentos de forma e desenhos estão disponíveis. Isso significa menor tempo de entrega e nenhum custo adicional para o equipamento de forma.

SKF logo