Validação do eixo

Garanta o projeto otimizado com validação do eixo principal

As turbinas eólicas começaram a crescer, tanto em tamanho quanto em complexidade operacional. Isso significa que o custo de cada turbina está crescendo também. A redução do custo por kW/h é essencial. Para ajudar a alcançar essa meta, a validação do projeto é cada vez mais importante para garantir eficiência otimizada.

O conhecimento da SKF pode ajudar

O uso dos conhecimentos da SKF para validar o funcionamento correto do rolamento principal e/ou de toda a linha de transmissão pode garantir o investimento e o desempenho da turbina. As medições, a coleta de dados e a análise são realizadas no primeiro protótipo de um novo projeto de turbina. Isso proporciona um conhecimento valioso de como o projeto funciona em condições reais.
SKF logo