Soluções de rolamentos autocompensadores

Reduza o peso da nacela e aumente a confiabilidade da turbina

Melhorar o desempenho de turbinas tipicamente exige decisões de projeto que adicionam peso - e custo - à nacele. A solução SKF de rolamentos autocompensadores para os eixos principais de turbinas oferece uma alternativa eficaz que reduz o peso da nacela e os custos de produção e aumenta a confiabilidade da turbina.

Alta capacidade de carga

A solução SKF de rolamentos autocompensadores para eixos principais de turbinas apresenta um rolamento autocompensador de rolos na posição bloqueada e um rolamento de rolos toroidais CARB na posição livre. Essa combinação oferece uma capacidade de carga muito alta em um mancal menor e mais leve. Ela também elimina o problema de cargas axiais induzidas, oferece maior confiabilidade e, ao mesmo tempo, permite que a seção transversal do rolamento seja menor do que o possível com arranjos convencionais.
SKF logo