Coroa de orientação de alta resistência SKF

Aumentando o desempenho e a confiabilidade das turbinas

Os desafios operacionais das turbinas de correntes não devem ser subestimados. A exposição prolongada ao ambiente da água do mar e às condições climáticas rigorosas, juntamente com a alta densidade de energia e as condições de carga, constitui um grande desafio de engenharia e tecnológico.
A SKF desenvolveu um projeto inovador de coroa de orientação com capacidades superiores de vedação e geometria interna reprojetada para atender essa necessidade. A coroa de orientação de alta resistência SKF oferece maior resistência a condições ambientais adversas para melhorar a confiabilidade e o desempenho e aumentar a vida útil do rolamento.

Vantagens:

  • Maior confiabilidade da turbina, mesmo em ambientes rigorosos
  • Vida útil do rolamento e da vedação estendida
  • Menores custos de manutenção e operação
  • Maior controle de inclinação para aumentar o desempenho
  • Instalação e tempo de substituição reduzidos 
SKF logo