Rótulas SKF

Minimize a manutenção e aumente a vida útil

Hoje, há um aumento da necessidade de fornecer soluções em rolamentos capazes de minimizar a manutenção e de consumir menos lubrificante — e, ao mesmo tempo, aumentar a vida útil do rolamento. Para enfrentar esse desafio, a SKF desenvolveu rótulas esféricas e terminais de rótula TX.

Elimine o desgaste prematuro dos rolamentos

As rótulas SKF são ideais para aplicações com desalinhamento, oscilação, inclinação ou cargas altas estáticas e alternantes. Por serem autocompensadoras, as rótulas eliminam o desgaste prematuro, causado por carregamento pesado combinado com desalinhamento.

Projetos que dispensam manutenção

Nossos projetos que dispensam manutenção são especialmente úteis nos casos em que há cargas constantes, pulsantes e alternantes na direção radial ou axial, ou quando a relubrificação não é possível.
As rótulas SKF também podem ser fornecidas com revestimentos especiais otimizados em termos de tribologia para melhorar a vida do rolamento sob condições de contaminação inesperadas. Essa aplicação, portanto, dá conta de alguns dos principais desafios técnicos oriundos da exposição prolongada ao ambiente marítimo.
SKF logo