Coroas de orientação

Rolamentos de inclinação para baixo peso e alta capacidade

As coroas de orientação SKF são personalizadas para otimizar a função de inclinação em turbinas. Isso permite ajustar continuamente as lâminas e atingir máxima capacidade de geração de energia com qualquer velocidade de maré, mesmo em condições fortemente carregadas.

Proteção avançada contra corrosão

Os rolamentos de inclinação SKF apresentam um revestimento inovador de duas camadas que proporciona uma proteção contra corrosão duradoura. Eles também possuem uma vedação exclusiva para acomodar deflexão do anel sob carga, bem como sobrepressão interna.

Formando parcerias para oferecer soluções lucrativas

Você pode contar com o conhecimento da SKF nessa área. Nós trazemos nossa competência para a sua equipe em uma parceria inteligente e criativa para obter uma solução de ponta.
SKF logo