Serviços de repotencialização

Aumente a sustentabilidade e reduza os custos

A repotencialização de rolamentos pode resultar em uma economia de até 50% do custo de um rolamento novo e eliminar 80% das emissões de CO2 associadas à fabricação de um novo rolamento. Além de rolamentos, a SKF também pode repotencializar mancais.

Experiência e conhecimento

A SKF tem décadas de experiência na repotencialização de rolamentos. Todo o trabalho é realizado em avançados e dedicados centros de serviço de repotencialização da SKF conforme rigorosas especificações da SKF de uma rede global de especialistas.
O trabalho começa com a limpeza, desengraxamento e desmontagem dos rolamentos. A seguir, todos os componentes são inspecionados. A partir dessa inspeção, é emitido um relatório de análise detalhado do rolamento. Os rolamentos que não estão danificados ao ponto de impossibilitar o conserto podem ser restaurados usando procedimentos apropriados que podem incluir polimento, retificação e substituição de componentes. Na verdade, pode valer a pena remanufaturar um rolamento com mais de 30% de sua vida útil calculada. Como resultado, as economias de custo com a repotencialização podem ser consideráveis.
SKF logo