Rolamentos híbridos XL SKF

Projetados e desenvolvidos para máquinas grandes

Os rolamentos rígidos de esferas híbridos XL SKF ajudam os desenvolvedores de matrizes de energia das ondas a isolar máquinas de correntes elétricas, enquanto fornecem alta confiabilidade e desempenho excelente.

Desempenho comprovado

Os rolamentos híbridos SKF oferecem maior vida útil da graxa, especialmente em situações com condições operacionais difíceis. Os rolamentos híbridos superam em desempenho os rolamentos feitos totalmente em aço em termos de resistência ao desgaste durante a operação em condições contaminadas com lubrificação imprópria. 
Testes já comprovaram o comportamento superior do nitreto de silício quando há contato das pistas de metal sob condições de deslizamento puro, graças à superfície mais suave e maior dureza dos corpos rolantes do rolamento de cerâmica.

Soluções flexíveis

A SKF fabrica e estoca uma ampla seleção de rolamentos rígidos de esferas híbridos XL, cobrindo os tamanhos usados com mais frequência em geradores para turbinas eólicas em voga. Para geradores na faixa dos megawatts, que requerem outros tamanhos de rolamento ou outros arranjos de rolamento, a SKF pode fornecer soluções personalizadas.
SKF logo