Guincho principal

Mais disponibilidade, torque e energia energética com a SKF

Guincho principal
Responsável por abaixar e elevar cargas de tubulações na linha de perfuração, o guincho principal é um sistema fundamental em qualquer instalação. Basicamente, um grande sistema de elevação, os componentes do guincho principal incluem uma bobina de aço de grande diâmetro, um sistema de frenagem, uma fonte de alimentação e outros dispositivos auxiliares.

A manutenção da confiabilidade de todas essas partes é essencial para a manutenção da produtividade da instalação. Encontrar maneiras de aumentar o torque e reduzir o consumo de energia são metas comuns. A SKF pode ajudar com uma gama de ferramentas e tecnologias avançadas.

Soluções

SKF logo