Bombas de combate a incêndios

Proteção essencial em alto-mar ou em terra firme

bomba de combate a incêndios
Apesar de condições rigorosas e dos ambientes hostis, as bombas de combate a incêndios devem ser altamente confiáveis e de manutenção relativamente fácil. As bombas de combate a incêndios em alto-mar, abastecidas pela água do mar, precisam de resistência à corrosão. Mas as bombas em terra ou no mar lidam com incêndios que se espalham rapidamente com altas taxas de liberação de calor.

A SKF fornece

A SKF pode ajudar os operadores a enfrentar esses desafios e muito mais. As soluções SKF variam de rolamentos a componentes de transmissão, até serviços de gerenciamento de ativos. Veja abaixo como as soluções SKF podem ajudar seu equipamento de proteção contra incêndio.

Soluções

SKF logo