Árvores de Natal

Essenciais à produção e complexas

Árvore de Natal
Responsáveis pelo controle do fluxo de petróleo e gás que entra e sai do poço, as árvores de Natal receberam esse nome devido à semelhança dos tipos anteriores com árvores decoradas. Muitas das árvores de Natal de hoje não têm tal semelhança, mostrando, em vez disso, um conjunto complexo de válvulas, bobinas, manômetros e limitadores de vazão.

Sejam elas subaquáticas ou de superfície, as árvores de Natal são essenciais para o controle e a manutenção da produção. A disponibilidade máxima é essencial, embora seja difícil de conseguir em condições operacionais requisitos da aplicação extremamente rigorosos.

Simplifique a manutenção e a operação com a SKF

A SKF pode ajudar equipes a otimizar em manutenção e desempenho de várias maneiras. As soluções variam desde rolamentos robustos a serviços de gerenciamento de ativos avançados, que atendem à complexidade da aplicação.

Soluções

SKF logo