Vedações e soluções de vedação SKF

Um componente de desempenho principal

A vedação correta reduz o atrito, retém o lubrificante e mantém os contaminantes afastados do rolamento. Tudo que ajuda a estender a vida útil do rolamento. A SKF ajudará você a identificar a vedação correta para sua aplicação. As vedações SKF estão disponíveis em muitos modelos, tamanhos e materiais. Vedações e soluções de vedação SKF:
  • Suportam temperaturas de operação baixas ou elevadas
  • Resistem a produtos químicos conforme necessário
  • Reduzem os custos de relubrificação e limpeza
  • Minimizam o risco de vazamento e de impacto ambiental

Tipos de vedações SKF

  • Vedações radiais
  • Vedantes de pistão
  • Vedantes mecânicos
  • Vedações de anel em V
SKF logo