SKF @ptitude Decision Support

O sistema de suporte a decisão do SKF @ptitude ajuda os operadores a manter as máquinas da planta sempre funcionando. O software específico para suporte a decisões se vincula a uma variedade de fontes de dados, incluindo ERP e EAM/CMMS, para propiciar uma tomada de decisões precisa, pontual e consistente e notificação de ordens de serviço - dentro de uma mesma fábrica ou em múltiplas instalações. 

Ao combinar conhecimentos de diversas fontes, o software proporciona as informações essenciais para análises de processos e de máquinas, diagnósticos, geração de relatórios e ações corretivas. A eficiência total da fábrica é aprimorada com a substituição de análises de dados altamente dependentes de mão de obra por um processo automatizado que identifica a probabilidade de falhas específicas dentro de um ativo ou processo e, então, prescreve uma providência.

Ao permitir uma metodologia consistente entre os funcionários por toda a sua organização local ou global, o SKF @ptitude Decision Support possibilita que a sua força de trabalho determine com rapidez:
  • Qual é o problema?
  • Qual é a sua gravidade?
  • O que deve ser feito - prioridade?
  • Quais são os riscos potenciais à produtividade, à qualidade, à segurança do trabalhador e ao meio ambiente?

Vantagens resultantes para a organização do usuário: 
  • Eficiência nos ativos otimizada
  • Melhor utilização do tempo
  • Menor tempo de treinamento
  • Resolução de falhas antecipada que reduz a probabilidade de paradas de máquina
  • Menores custos de manutenção
  • Aumento da eficiência operacional

Proporciona uma estrutura poderosa para captura, retenção e utilização de conhecimentos
SKF logo