Guindastes

Mais seguros e mais confiáveis com a SKF

guindastes
Nos últimos anos, os guindastes das plataformas de petróleo e gás tornaram-se menores, enquanto os guindastes das instalações de produção tornaram-se maiores. Em geral, os operadores buscam manter os guindastes de plataforma os menores possíveis para ajudar a reduzir os custos de construção e de manutenção das plataformas. Dependendo do tipo de instalação, guindastes com capacidades maiores podem variar de 15 a 100 toneladas.

Independentemente do tipo ou tamanho da grua, seus componentes enfrentam cargas extremamente pesadas e operam em ambientes rigorosos. Consequentemente, o aprimoramento da segurança e da confiabilidade são questões fundamentais. A SKF pode tornar isso realidade com uma ampla variedade de rolamentos, vedações e soluções de lubrificação e manutenção.

Soluções

SKF logo