Peneiras oscilantes

Filtragem para trabalho pesado e desafios

peneira oscilante de poços de petróleo
Essencialmente, são as peneiras oscilantes que removem as aparas da perfuração (mais frequentemente xisto) do fluido circulante da perfuração de uma instalação. Modelos básicos apresentam grandes telas de arame que sacodem ou vibram as aparas da perfuração para fora das peneiras, enquanto o fluido escoa de volta para o sistema de lama e desce pelo poço.

Para equipes de perfuração, o principal desafio operacional é que a trama das telas seja a mais fina possível, mas ainda mantendo uma vazão eficiente. É um equilíbrio difícil, mas importante, uma vez que controlar o conteúdo de partículas sólidas no fluido da perfuração é fundamental para o controle dos custos.

Soluções para trabalho pesado da SKF

Para componentes de peneira oscilante, manter o desempenho e a disponibilidade é um desafio igualmente difícil, uma vez que as unidades são constantemente expostas a vibração excessiva, materiais abrasivos e a condições operacionais rigorosas. Felizmente, a SKF oferece uma série de soluções robustas para ajudar a garantir uma operação confiável e otimizada.

Soluções

SKF logo