Ventiladores e exaustores

Os desafios da circulação

Ventiladores e exaustores
Os rolamentos de ventiladores industriais operam em altas velocidades e com cargas radiais relativamente leves. Eles também podem operar em temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas, e também em locais inacessíveis. Geralmente, o fluxo de ar é utilizado para transportar materiais. Com o tempo, os materiais se acumulam na hélice, causando desbalanceamento e, eventualmente, menor disponibilidade e a vida útil do ventilador.

A SKF pode ajudar

Esses desafios operacionais exigem desempenho pesado em soluções em rolamentos de ventiladores. A SKF pode lidar com eles. Com base em na experiência extensiva e em primeira mão, a SKF desenvolveu uma gama de soluções para ventiladores industriais e sistemas de climatização. Essas soluções ajudam a melhorar a relação custo-benefício e proporcionam uma operação livre de problemas.

Soluções

SKF logo