Motors
When they stop, so does production

Keep them up and running with SKF
SKF tools, technologies and services for electric motors can help reduce costly unplanned stops and increase overall productivity and profitability. From bearings and seals to monitoring systems and services, SKF offers a range of solutions that can drive performance and reliability.Soluções
-
Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer
Um novo padrão de excelência no desempenho do rolamento
-
Mancais magnéticos
Desempenho livre de lubrificação e contaminação
-
Mancais
Carregamento de carga pesada para uma vida útil mais longa do rolamento
-
Unidades de rolamentos para motores de tração sensorizados
Avaliam uma gama de condições com essa unidade pronta para montar
-
SKF SYSTEM 24
Unidades de lubrificação automáticas simples e eficientes, 24 horas por dia, sete dias por semana
-
Vedações e soluções de vedação SKF
Encontre a vedação certa para sua aplicação com a SKF
-
Sistemas de lubrificação centralizada
Lubrificação otimizada – automaticamente
-
Produtos de manutenção
Mantenha seus rolamentos funcionando por mais tempo e com menos gastos com os produtos de manutenção da SKF
-
Produtos de transmissão de potência SKF
Uma variedade de correias, polias, polias guia corda SKF e muito mais
-
Acoplamentos OK SKF
Reduza significativamente o tempo de conexão de eixos e flanges
-
Produtos, serviços e software de monitoramento de condições SKF
Soluções para fazer um programa decolar ou levá-lo ao próximo nível
-
Otimização da eficiência dos ativos (Asset Efficiency Optimization, AEO)
Um processo comprovado para o aprimoramento da fábrica
-
SKF Multilog On-line System DMx
Monitoramento e proteção intrinsecamente seguros, exatamente na estrutura
-
SKF @ptitude Decision Support
Permitindo tomada de decisões precisa, pontual e consistente e notificação de ordens de serviço