SKF oferece solução de bomba livre de manutenção a 1.600 metros

O problema

Um processador de petróleo e gás precisava de uma instalação de processamento completa no fundo do mar, mas, primeiro, era necessário comprovar que os fluidos multifásicos – petróleo, gás, água salgada, areia e outros – poderiam ser bombeados no fundo do mar. Após uma cuidadosa avaliação, a empresa instalou um projeto de bomba que poderia ser testado em profundidades abaixo de 1.600 metros. A confiabilidade da bomba seria fundamental para a redução dos custos com extração e reparo com a perda de produtividade. A meta de curto prazo era de operar o equipamento livre de manutenção por cinco anos ou mais, mesmo sob condições severas de carga, deflexão de eixo e lubrificante.

A solução SKF

Trabalhando em cooperação com o cliente e o fabricante da bomba, a SKF forneceu vários conjuntos de rolamentos de rolos toroidais CARB de projeto especial. A SKF ofereceu anéis de rolamentos em aço inoxidável super-resistentes com rolos revestidos de NoWear para suportar cargas radiais, enquanto outros rolamentos projetados especialmente foram entregues para os acionamentos.

Os resultados

Após testes em campo a longo prazo, a solução de rolamentos SKF especialmente desenvolvidos não apresentou sinais de desgaste. O cliente expressou confiança de que esse aspecto do projeto da bomba de águas profundas continuará a suportar as condições altamente exigentes dessa instalação submarina.
SKF logo