Solução SKF triplica a vida útil da bomba e oferece grande economia

O problema

Bomba
Para muitas instalações de processamento de hidrocarbonetos, o processo de envelhecimento do equipamento e a quantidade continuamente decrescente de equipes de manutenção experientes estão exercendo uma pressão adicional na “produtividade” da manutenção. 
O resultado:
  • Planos de manutenção desatualizados
  • Falta de experiência da equipe de manutenção
  • Equipe de manutenção decrescente
  • Falta de ferramentas apropriadas

A solução

Uma grande refinaria acionou a SKF para desenvolver uma estratégia para ajudá-la a aumentar a produtividade e a reduzir os custos de manutenção. A solução SKF envolveu uma combinação estratégica de rolamentos SKF Explorer, de alinhamento de eixo a laser, métodos de montagem e lubrificação aprimorados, bem como treinamento em serviços da SKF.

Resultado

A refinaria conseguiu aumentar o tempo médio entre falhas (MTBF) em uma grande porcentagem de suas bombas, de 18 meses para 54 meses, ao longo de um período de 10 anos. O impacto financeiro positivo total da refinaria é mostrado abaixo.

Retorno do investimento (ROI) 
  • População de bombas: 523
  • Redução das falhas nas bombas (maior MTBF, de 18 para 54 meses): 1.046 (menos falhas) 
  • Custo de falhas: 
  • Componentes (US$ 11.917 por bomba x 1.046): US$12.463.090 
  • Mão de obra (4 equipes x 7,5 horas por bomba x € 38,00 por hora x 1.046): US$ 1.192.440
  • Valor total: US$ 13.655.530
  • Investimento na solução SKF (rolamentos, treinamento, ferramentas de alinhamento, monitoramento de condições): US$ 2.287.680
  • Vantagem líquida: US$ 11.367.850
  • Retorno do investimento da solução SKF em 54 meses: 497%
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia de custos da sua empresa pode variar.
SKF logo