SRCM ajuda a reduzir os custos de manutenção

O problema

SRCM
Após vários anos de operação, o programa de manutenção de uma fábrica de processamento de hidrocarbonetos havia se tornado incontrolável. Cada vez que uma falha não planejada ocorria, novas tarefas eram adicionadas ao programa. As tarefas adicionais devoraram recursos valiosos e elevaram o orçamento de manutenção para níveis inaceitáveis.

A solução SKF

Utilizando o processo Streamlined Reliability Centred Maintenance (SRCM), a SKF trabalhou em conjunto com o cliente para estabelecer equipamentos baseados principalmente nas metas de negócios da fábrica. Então, nos pontos identificados como críticos, a SKF aplicou os modelos de práticas recomendadas do SRCM e trabalhou com a equipe da fábrica para projetar programas de manutenção pró-ativos e específicos para o equipamento. O resultado do programa de manutenção planejada da SKF: 
  • Manutenção concentrada em equipamentos críticos e em modos de falha predominantes
  • Ênfase em tarefas baseadas em condições
  • Eliminação de tarefas de rotina desnecessárias e sem valor agregado
  • Aprimoramento da disponibilidade e da confiabilidade
  • Recursos valiosos liberados

Resultado

O processo SRCM da SKF foi um sucesso, e a fábrica relatou: 
  • redução de 70% no número de tarefas de manutenção
SKF logo