O sistema SKF @ ptitude Decision Support reduz o tempo de análise em 70%

O problema

Sistema de suporte a decisões
Uma fábrica em construção na Espanha precisava de um sistema de confiabilidade de equipamentos integrado que fornecesse parâmetros de monitoramento de condição on-line e off-line em um sistema de suporte a decisões para confiabilidade no sistema e disponibilidade da fábrica aprimoradas.

A solução SKF

A SKF instalou o sistema SKF @ptitude Decision Support no equipamento importante e crítico da fábrica, onde pudesse podem capturar dados de manutenção preditiva e confiabilidade dirigida pelo operador, dados do sistema de proteção de equipamentos críticos e dados de processo e de análise de petróleo. A SKF também integrou o SKF @ ptitude Decision Support com o sistema de gerenciamento computadorizado da fábrica para a criação de uma notificação de ordem de serviço simples.

Os resultados

O SKF @ptitude Decision Support ajudou a empresa a:
  • Reduzir o tempo de análise de dados em 70%
  • Reduzir os custos de operação e manter a confiabilidade dos equipamentos
  • Capturar o conhecimento de operação e manutenção e proporcionar treinamento para novos funcionários
SKF logo