Níveis avançados de tensão de modelagem no rolamento

O problema

Tanto para exploradores de petróleo quanto de a gás, os rolamentos em bombas de deslocamento positivo na extremidade da seção de perfuração têm impacto direto na produtividade e na confiabilidade. Esses rolamentos de bombas de deslocamento positivo devem suportar condições de funcionamento extremas – não apenas a cargas axiais e cargas de choque, mas também exposição contínua a lama altamente abrasiva.

A solução

Usando técnicas avançadas de modelagem utilizando ferramentas próprias, os engenheiros da SKF puderam observar níveis de tensão no rolamento, bem como identificar e corrigir problemas envolvendo anéis rachados e esferas desgastadas – dois problemas comuns com os rolamentos de bombas de deslocamento positivo. Esses descobertas possibilitaram: 
  • Definir precisamente o comportamento de um grupo de rolamentos
  • Reprojetar o rolamento para minimizar tensões e otimizar a capacidade de carga
  • Testar novos modelos e materiais

Resultado

Utilizando o teste virtual da SKF, engenheiros desenvolveram uma solução em rolamentos para bombas de deslocamento positivo que oferece: 
  • Maior resistência ao desgaste
  • Maior capacidade de carga
  • Distribuição de carga otimizada
  • Maior robustez
  • Maior confiabilidade
  • Projeto personalizado
SKF logo