Reduza o MTBF (tempo médio entre falhas) nos ventiladores
O problema

A solução
Após uma avaliação para estudar as causas de falha, a SKF desenvolveu e implementou uma solução de sistema de ventiladores SKF que combina treinamento e ferramentas de manutenção para funcionários do cliente, bem como um pacote atualizado de produtos de lubrificação e rolamentos.Resultado
A refinaria percebeu uma quantidade de benefícios importantes:- Maior tempo médio entre falhas (MTBF)
- Menor tempo de parada não programada
- Reduzir os custos de manutenção
- Maior segurança
- Uso de lubrificação reduzido
Retorno do investimento (ROI)
- Retorno do investimento da solução SKF em 37 meses: 410 %
- Vantagem líquida: € 119 847
- (rolamentos, alinhamento, treinamento e ferramentas): € 29 250
- Investimento na solução SKF
- Valor total: € 149 097
- Mão de obra (4 equipes x 4,3 horas x € 26 por hora x 19): € 8 497
- Componentes (€ 7.400 por ventilador x 19): € 140 600
- Custo de falhas:
- (maior MTBF de 12 meses a 37 meses)
- Redução de falhas nos ventiladores: 9 (menos falhas)
- População do ventilador: 12
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia de custos da sua empresa pode variar.