O SKF Multilog DMx economiza espaço, tempo e dinheiro

O problema

DMx
Os sistemas de monitoramento de condição tradicionais são baseados em sistemas montados em rack de 19”, que exigem que grandes compartimentos sejam posicionados em uma área segura afastada da estrutura da máquina, juntamente com uma rede complexa de cabos de baixa tensão para enviar sinais para e da sala de controle. Ambos os requisitos aumentam os custos de instalação e manutenção. Além disso, se o rack não for incluído com a estrutura, os procedimentos de teste de aceitação adicionais na fábrica e no local de instalação podem aumentar os custos de comissionamento.

A solução SKF

O SKF Multilog DMx elimina esses problemas e despesas, economizando, assim, tempo e problemas para OEMs e usuários finais. O SKF Multilog DMx é o primeiro monitor da classe API-670 completo adequado para a Zona 1 e áreas convencionais. O monitoramento de vibrações de quatro canais e os drivers de detecção de proximidade incorporada permitem que os requisitos de processamento, do transdutor para os dados dinâmicos, sejam atendidos com segurança na estrutura da máquina.

Resultado

O SKF Multilog DMx elimina a necessidade de grandes compartimentos e oferece serviços de solução de problemas adicionais aos usuários finais sem equipamentos de análise especializados. Além disso, realizando processamento de monitoramento na máquina perto dos sensores, o SKF Multilog DMx substitui muitos cabos de sinal de baixa tensão com um ou dois cabos digitais de protocolo. O sistema também integra o software SKF @ptitude Decision Support e é compatível com uma ampla variedade de dispositivos portáteis e de medição on-line. 

Exemplo de redução de custos do SKF Multilog DMx versus sistema de bastidor de 19”: 

Componentes de custo Economia do fabricante Economia do usuário final
Material 30% 31% 
Tempo de instalação 92% 2% 
Tempo de teste 80% 80% 
Tempo de calibração n/d 50% 
SKF logo