SKF atualiza compressor para salvar refinaria
€15 000 000

O desafio

Refinaria
Uma refinaria de areias betuminosas canadense estava enfrentando frequentes falhas de rolamentos em um compressor de parafuso com óleo circulante. A unidade trabalha com gás sem vácuo de uma grande torre de vácuo, em um processo desenvolvido para evitar que o ácido sulfídrico (H2S) inflamasse, já que este estava presente em concentrações de 30 a 40%.

Juntamente com a exposição a gases perigosos, o compressor era de essencial produção e precisava suportar operações contínuas. E sem a unidade de apoio on-line, o taxa de MTBF que ele estava enfrentando – menos de seis meses – era inaceitável.

A solução SKF

A SKF trabalhou com a refinaria para projetar uma solução de rolamentos personalizada, composta por anéis de aço inoxidável e nitrogenado, elementos rolantes de cerâmica e gaiolas em latão usinado. Em seguida, a SKF ajudou a equipe de manutenção da refinaria a instalar os rolamentos no compressor.

Resultado

A solução de rolamentos projetada pela SKF até agora supostamente multiplicou a vida útil do compressor em seis vezes, estendendo o MTBF de 3.800 horas para mais de 23 mil horas.

Essa extensão da vida útil aumentou a confiabilidade e a disponibilidade do processo de refino, reduzindo significativamente as emissões de dióxido de enxofre (SO2) causada por inflamações. Atualmente, a unidade ainda está em funcionamento e a refinaria relatou que a vantagem financeira geral da vida útil estendida está acima de € 15 milhões!
SKF logo