Análise de vibrações

Mantenha seu equipamento rotativo funcionando por mais tempo e com menos paradas de máquina

O monitoramento regular de vibrações nas máquinas é um método econômico de manutenção preditiva para estender a vida útil das máquinas e evitar desligamentos não planejados.

A SKF pode realizar análise regular de vibrações nos equipamentos da planta como parte do programa de manutenção preventiva ou como parte de um serviço de análise de causa raiz para determinar a causa de um problema na máquina. As condições que podem ser detectadas, antes de causarem quebras na máquina são:
  • Desalinhamento
  • Desbalanceamento
  • Folga mecânica
  • Má lubrificação
  • Eixos flexionados
  • Falhas de corrente de motores
  • Danos em rolamentos
SKF logo